Boîtier plastique avec couvercle supérieur amovible, série PR

Boîtier plastique avec couvercle supérieur amovible, série PR
Removable Top Cover Plastic Box (PR)

[Features]
· Extremely cleanly-designed plastic box with tapered corners.
· Top cover detachable even when attached to a wall, making maintenance simple.
· Use on desks with the top cover surface facing down.
· The cover mounting screws are secured using insert nuts enabling repeated opening/closing and providing a sturdy structure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PR-105B
PR-105G
PR-140B
PR-140G
PR-200B
PR-200G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Corps)

7.77 €

1 5 jours 101054065Noir

7.77 €

1 5 jours 101054065Gris clair

9.99 €

1 5 jours 101404590Noir

9.99 €

1 5 jours 101404590Gris clair

16.06 €

1 5 jours 1020050135Noir

16.06 €

1 5 jours 1020050135Gris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Boîte de commande Matériau Résine Niveau de protection (IP) NA
Base de montage Aucune base de montage Auto-extinguible(UL94) HB

Assistance technique