Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 18:00 25/11/2020 à 0:00 (CET) 26/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boîtier mobile, série PT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PT-1
PT-2
PT-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?l
(mm)
H
(mm)
P
(mm)

61.79 €

4 jours 230140130

83.08 €

4 jours 280200170

108.56 €

4 jours 380220230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Boîte de commande Matériau Mélange Niveau de protection (IP) NA
Base de montage Aucune base de montage Spécifications de couleur(Corps) Revêtement noir (Rezaton) Spécifications de couleur(Panneau) Argent

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique