Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSB121508 |
SSB151508 |
SSB152206 |
SSB152210 |
SSB202010 |
SSB202806 |
SSB202812 |
SSB223312 |
SSB304015 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l (mm) | H (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.79 € | 1 | 6 jours | 10 | 120 | 80 | 150 | ||
160.74 € | 1 | 6 jours | 10 | 150 | 80 | 150 | ||
172.50 € | 1 | 6 jours | 10 | 150 | 60 | 220 | ||
178.23 € | 1 | 6 jours | 10 | 150 | 100 | 220 | ||
193.32 € | 1 | 6 jours | - | 200 | 100 | 200 | ||
208.56 € | 1 | 5 jours | - | 200 | 60 | 280 | ||
219.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 120 | 280 | ||
234.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 220 | 120 | 330 | ||
360.15 € | 1 | 6 jours | 10 | 300 | 150 | 400 |
Loading...
Application | Boîte de commande | Matériau | Acier inoxydable | Niveau de protection (IP) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Base de montage | Il existe des articles en option | Emplacement d'installation | Non spécifié | Spécifications de couleur(Corps) | Traitement de polissage #400 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 – 90 | Couple de serrage(N▪m) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
l(mm)
H(mm)
P(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles