Boîte plastique, série SW

Boîte plastique, série SW
Plastic Case (SW)

[Features]
· One-touch opening and closing structure.
· Large, usable internal space.
· Small, multi-purpose case.
· ABS plastic SW series is available in two colors: S (light gray) and B (black), and 17 models; the flame retardant ABS plastic SW-N series is available in G (gray) and 13 models; the heat resistant ABS plastic SW-T series is available in B (black) and 6 models.
· There is also a full line-up of optional parts such as printed circuit boards that fit the case perfectly and parts for board mounting (optional parts sold separately).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SW-15B
SW-15S
SW-20B
SW-20S
SW-30B
SW-30S
SW-40B
SW-40S
SW-50B
SW-50S
SW-53B
SW-53S
SW-55B
SW-55S
SW-60B
SW-60S
SW-65B
SW-65S
SW-75B
SW-75S
SW-85B
SW-85S
SW-90B
SW-90S
SW-95B
SW-95S
SW-100B
SW-100S
SW-120B
SW-120S
SW-125B
SW-125S
SW-130B
SW-130S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Corps)
Spécifications de couleur
(Capot supérieur)

1.10 €

1 6 jours 10101015NoirNoir

1.11 €

1 6 jours 10101015Gris clairGris clair

1.11 €

1 6 jours 10151520NoirNoir

1.10 €

1 6 jours 10151520Gris clairGris clair

1.10 €

1 7 jours 10201830NoirNoir

1.11 €

1 6 jours 10201830Gris clairGris clair

1.12 €

1 6 jours 10302040NoirNoir

1.12 €

1 6 jours 10302040Gris clairGris clair

1.87 €

1 6 jours 10352550NoirNoir

1.87 €

1 6 jours 10352550Gris clairGris clair

1.31 €

1 6 jours 10361153NoirNoir

1.31 €

1 5 jours 10361153Gris clairGris clair

1.37 €

1 6 jours 10402055NoirNoir

1.37 €

1 5 jours 10402055Gris clairGris clair

1.48 €

1 6 jours 10181760NoirNoir

1.48 €

1 6 jours -181760Gris clairGris clair

1.68 €

1 6 jours 10452565NoirNoir

1.68 €

1 6 jours 10452565Gris clairGris clair

1.95 €

1 6 jours 10503075NoirNoir

1.95 €

1 6 jours 10503075Gris clairGris clair

3.17 €

1 6 jours 10604085NoirNoir

3.17 €

1 6 jours 10604085Gris clairGris clair

1.90 €

1 6 jours 10252190NoirNoir

1.90 €

1 6 jours 10252190Gris clairGris clair

2.75 €

1 5 jours 10581895NoirNoir

2.75 €

1 6 jours 10581895Gris clairGris clair

3.27 €

1 6 jours 106535100NoirNoir

3.27 €

1 6 jours 106535100Gris clairGris clair

3.22 €

1 6 jours 106024120NoirNoir

3.22 €

1 6 jours 106024120Gris clairGris clair

4.00 €

1 6 jours 107040125NoirNoir

4.00 €

1 6 jours 107040125Gris clairGris clair

3.00 €

1 6 jours 104025130NoirNoir

3.00 €

1 6 jours 104025130Gris clairGris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine ABS Niveau de protection (IP) NA Emplacement d'installation Non spécifié
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 – 60 Auto-extinguible(UL94) HB

Assistance technique