• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîte plastique, série SY

Boîte plastique, série SY

Plastic Case (SY)

[Features]
- Flat-plate panels make machining easy.

(i)Remarque

  • Color specification change from manufacture shipments dated August 2016.
    Please use the light gray G-type color signal for replacements, as the ivory A-type color signal has been discontinued. ※ This change will occur when your inventory of old specification product is used up. Thank you.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SY-110B
SY-110G
SY-150B
SY-150G
SY-190B
SY-190G
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Corps)
Spécifications de couleur
(Capot supérieur)
Spécifications de couleur
(Panneau)
t
(mm)
Pieds en caoutchouc Longueur de vis Auto-extinguible
(UL94)

9.54 €

3 jours 10109.546140NoirNoirNoir1.0B-P41M3 x 30HB

12.34 €

3 jours 10109.546140Gris clair-Gris clair1.0B-P41M3 x 30HB

13.03 €

3 jours 1014954170NoirNoirNoir1.0B-P41M3 x 35HB

15.87 €

3 jours 1014954170Gris clair-Gris clair1.0B-P41M3 x 35HB

16.73 €

3 jours 1019054200NoirNoirNoir1.5B-P42M3 x 35HB

19.64 €

3 jours 1019054200Gris clair-Gris clair1.5B-P42M3 x 35HB

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine ABS Niveau de protection (IP) NA Base de montage Aucune base de montage
Emplacement d'installation À l'intérieur

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique