Boîte de tirage étanche à l'eau / aux poussières série BCAS

Boîte de tirage étanche à l'eau / aux poussières série BCAS
  • En promotion
  • Remise sur volume
Waterproof/Dustproof Pull Box (BCAS)

[Features]
- A small box closed by screw with waterproof gaskets (packing) made of polyurethane.
- Total of 35 sizes.
- Use for applications like factory automation (FA), control, and electrical equipment installation (e.g. pull boxes for wiring, terminal relay boxes, switch boxes, etc.).
- Guide marks are provided on the side to make it easier to mount an optional latch hinge.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCAS050604G
BCAS050605G
BCAS060905G
BCAS071005G
BCAS080806G
BCAS081104G
BCAS081107G
BCAS081108G
BCAS081307G
BCAS081308G
BCAS081807G
BCAS081808G
BCAS082507G
BCAS082508G
BCAS101007G
BCAS101010G
BCAS101807G
BCAS102007G
BCAS102307G
BCAS121207G
BCAS121210G
BCAS142309G
BCAS151507G
BCAS151510G
BCAS152007G
BCAS152010G
BCAS152013G
BCAS152016G
BCAS152510G
BCAS152513G
BCAS161607G
BCAS202010G
BCAS202013G
BCAS202016G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Couple de serrage
(N▪m)

7.80 €

1 6 jours 105045651

7.86 €

1 5 jours 105055651

8.26 €

1 6 jours 106555951 à 1.5

9.52 €

1 6 jours 1075551051 à 1.5

9.06 €

1 6 jours 108060801 à 1.5

9.43 €

1 5 jours 1080451101 à 1.5

12.31 €

5.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1080701101 à 1.5

11.47 €

1 6 jours 1080851101 à 1.5

10.75 €

1 6 jours 1080.5701301 à 1.5

12.64 €

1 6 jours 1080851301 à 1.5

11.83 €

1 6 jours 1080701801 à 1.5

14.30 €

1 6 jours 1080851801 à 1.5

13.96 €

1 6 jours 1080702501 à 1.5

16.87 €

1 6 jours 1080852501 à 1.5

12.54 €

1 6 jours 10101.575101.51 à 1.5

13.94 €

1 5 jours 10101.5100101.51 à 1.5

15.58 €

1 5 jours 10100701851 à 1.5

15.61 €

1 6 jours 10100702001 à 1.5

17.12 €

1 6 jours 10100702301 à 1.5

13.93 €

1 6 jours 10125751251 à 1.5

15.86 €

1 6 jours 101251001251 à 1.5

21.74 €

1 6 jours 10140952301 à 1.5

17.88 €

1 6 jours 10150751501 à 1.5

20.12 €

1 6 jours 101501001501 à 1.5

20.34 €

1 5 jours 10150752001 à 1.5

21.63 €

1 6 jours 101501002001 à 1.5

24.68 €

1 6 jours 101501302001 à 1.5

28.80 €

1 6 jours 101501602001 à 1.5

25.94 €

1 6 jours 101501002501 à 1.5

29.80 €

1 6 jours 101501302501 à 1.5

18.86 €

1 6 jours 10160701601 à 1.5

28.04 €

1 6 jours 102001002001 à 1.5

30.49 €

1 6 jours 102001302001 à 1.5

35.19 €

1 6 jours 102001602001 à 1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine ABS Niveau de protection (IP) IP65 Base de montage Il existe des articles en option
Spécifications de couleur(Corps) Gris blanc Spécifications de couleur(Capot supérieur) Gris blanc Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 – 60

Assistance technique