Boîte ABS étanche à l'eau / aux poussières, série GA

Boîte ABS étanche à l'eau / aux poussières, série GA
Waterproof / Dustproof ABS Box (GA)

[Features]
· With 25 available sizes, this product can be used for a wide variety of different applications.
· The warm white ivory color makes this product suitable for use indoors.
· A gasket is already inserted in the top cover.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GA5-5-4
GA6-6-4
GA8-8-6
GA8-16-6
GA8-16-9
GA8-20-6
GA9-12-6
GA9-12-8
GA12-7-4
GA12-7-6
GA12-12-6
GA12-12-9
GA12-17-6
GA12-17-8
GA12-20-8
GA15-22-6
GA15-22-8
GA16-16-6
GA16-16-9
GA16-24-9
GA19-27-10
GA20-36-15
GA23-30-9
GA23-30-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)

8.76 €

1 6 jours 10523550

9.63 €

1 6 jours 10643558

16.85 €

1 5 jours 10805582

22.74 €

1 6 jours 108056160

25.44 €

1 6 jours 108085160

24.18 €

1 6 jours 108055195

18.57 €

1 6 jours 109055115

21.44 €

1 6 jours 109080115

14.60 €

1 6 jours 101154065

15.69 €

1 6 jours 101155565

21.88 €

1 6 jours 1012060120

24.07 €

1 6 jours 1012090120

25.15 €

1 6 jours 1012155171

28.37 €

1 6 jours 1012180171

35.19 €

1 6 jours 1012075200

35.36 €

1 6 jours 1014655222

38.87 €

1 6 jours 1014675222

33.15 €

1 6 jours 1016060160

35.93 €

1 6 jours 1016090160

46.51 €

1 6 jours 1016090240

54.50 €

1 6 jours 1018595265

109.10 €

1 6 jours 10200150360

84.62 €

1 6 jours 1023187301

90.49 €

1 6 jours 10231112.5301

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine ABS Niveau de protection (IP) IP54 Base de montage Il existe des articles en option
Spécifications de couleur(Corps) Blanc ivoire Spécifications de couleur(Capot supérieur) Blanc ivoire Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 – 60
Auto-extinguible(UL94) HB Couple de serrage(N▪m) 0.6-0.8

Assistance technique