Boîte de dissipation thermique, série HEN

Boîte de dissipation thermique, série HEN
Heat Dissipation Case (HEN)

[Features]
· Surface treatment offers hair line processing with a luxurious feel and superior design characteristics
· Natural air-cooled case with heat sink shape that accommodates heating countermeasures.
· A total of 36 models in 18 sizes are available, including 6 different heights, 1 width and 3 different depths.
· A very sturdy case made of aluminum extruded material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HEN110306B
HEN110306S
HEN110312B
HEN110312S
HEN110320B
HEN110320S
HEN110406B
HEN110406S
HEN110412B
HEN110412S
HEN110420B
HEN110420S
HEN110506B
HEN110506S
HEN110512B
HEN110512S
HEN110520B
HEN110520S
HEN110606B
HEN110606S
HEN110612B
HEN110612S
HEN110620B
HEN110620S
HEN110806B
HEN110806S
HEN110812S
HEN110820S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSH
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Corps)
Spécifications de couleur
(Panneau)

39.70 €

1 6 jours 1032.560Alumite noire HLAlumite noire HL

39.70 €

1 5 jours 1032.560Alumite argent HLAlumite argent HL

46.30 €

1 6 jours 1032.5120Alumite noire HLAlumite noire HL

46.30 €

1 6 jours 1032.5120Alumite argent HLAlumite argent HL

55.91 €

1 5 jours 1032.5200Alumite noire HLAlumite noire HL

55.91 €

1 6 jours -32.5200Alumite argent HLAlumite argent HL

41.44 €

1 6 jours 1043.660Alumite noire HLAlumite noire HL

41.44 €

1 6 jours 1043.660Alumite argent HLAlumite argent HL

48.86 €

1 6 jours 1043.6120Alumite noire HLAlumite noire HL

48.86 €

1 6 jours 1043.6120Alumite argent HLAlumite argent HL

59.38 €

1 5 jours 1043.6200Alumite noire HLAlumite noire HL

59.38 €

1 5 jours 1043.6200Alumite argent HLAlumite argent HL

43.84 €

1 6 jours 1054.760Alumite noire HLAlumite noire HL

43.84 €

1 6 jours 1054.760Alumite argent HLAlumite argent HL

52.47 €

1 6 jours 1054.7120Alumite noire HLAlumite noire HL

52.47 €

1 6 jours 1054.7120Alumite argent HLAlumite argent HL

64.58 €

1 6 jours 1054.7200Alumite noire HLAlumite noire HL

64.58 €

1 6 jours 1054.7200Alumite argent HLAlumite argent HL

46.08 €

1 6 jours 1065.860Alumite noire HLAlumite noire HL

46.08 €

1 6 jours 1065.860Alumite argent HLAlumite argent HL

55.06 €

1 6 jours 1065.8120Alumite noire HLAlumite noire HL

55.06 €

1 5 jours 1065.8120Alumite argent HLAlumite argent HL

68.07 €

1 6 jours 1065.8200Alumite noire HLAlumite noire HL

68.07 €

1 6 jours 1065.8200Alumite argent HLAlumite argent HL

50.03 €

1 6 jours 108860Alumite noire HLAlumite noire HL

50.03 €

1 6 jours 108860Alumite argent HLAlumite argent HL

60.88 €

1 6 jours 1088120Alumite argent HLAlumite argent HL

76.24 €

1 6 jours 1088200Alumite argent HLAlumite argent HL

Loading...

  1. 1

Informations de base

l(mm) 111.2 Matériau Aluminium Niveau de protection (IP) NA
Base de montage Aucune base de montage

Assistance technique