Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HYR88-43-23BB |
HYR88-43-23SS |
HYR133-43-23BB |
HYR133-43-23SS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | H (mm) | Spécifications de couleur (Corps) | Spécifications de couleur (Panneau) | Spécifications de couleur (Haut et bas) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.58 € | 1 | 6 jours | 10 | 88 | Noir | Noir | Noir | ||
142.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 88 | Argent | Argent | Argent | ||
195.60 € | 1 | 6 jours | 10 | 132.5 | Noir | Noir | Noir | ||
172.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 132.5 | Argent | Argent | Argent |
Loading...
Application | Boîte de commande | l(mm) | 482.6 | P(mm) | 231 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Aluminium | Niveau de protection (IP) | NA | Base de montage | Il existe des articles en option |
Configurer
Propriétés de base
H(mm)
Spécifications de couleur(Corps)
Spécifications de couleur(Panneau)
Spécifications de couleur(Haut et bas)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles