Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OPCM303013G |
OPCM303013T |
OPCM303018G |
OPCM303018T |
OPCM304013G |
OPCM304013T |
OPCM304018G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | H (mm) | P (mm) | Spécifications de couleur (Capot supérieur) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 132 | 300 | Gris blanc | ||
95.96 € | 1 | 6 jours | - | 132 | 300 | Transparence | ||
131.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 187 | 300 | Gris blanc | ||
131.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 187 | 300 | Transparence | ||
115.92 € | 1 | 7 jours | - | 132 | 400 | Gris blanc | ||
115.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 132 | 400 | Transparence | ||
154.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 187 | 400 | Gris blanc |
Loading...
Application | Boîte de commande | l(mm) | 300 | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de protection (IP) | IP65 | Base de montage | Il existe des articles en option | Standard | CE / UL |
Spécifications de couleur(Corps) | Gris blanc | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20 à 75 | Auto-extinguible(UL94) | V-2 |
Couple de serrage(N▪m) | 1–2 |
Configurer
Propriétés de base
H(mm)
P(mm)
Spécifications de couleur(Capot supérieur)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles