Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SLB121508 |
SLB151508 |
SLB152206 |
SLB152210 |
SLB202010 |
SLB202806 |
SLB202812 |
SLB223312 |
SLB304015 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l (mm) | H (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 120 | 80 | 150 | ||
182.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 150 | 80 | 150 | ||
193.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 150 | 60 | 220 | ||
199.87 € | 1 | 6 jours | - | 150 | 100 | 220 | ||
214.83 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 100 | 200 | ||
203.77 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 60 | 280 | ||
241.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 120 | 280 | ||
256.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 220 | 120 | 330 | ||
378.09 € | 1 | 6 jours | - | 300 | 150 | 400 |
Loading...
Application | Boîte de commande | Matériau | Acier inoxydable | Niveau de protection (IP) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Base de montage | Il existe des articles en option | Spécifications de couleur(Corps) | Traitement de polissage #400 | Spécifications de couleur(Capot supérieur) | Traitement de polissage #400 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 – 90 | Couple de serrage(N▪m) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
l(mm)
H(mm)
P(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles