Boîte en plastique retardateur de flamme, série SS-N

Boîte en plastique retardateur de flamme, série SS-N
Flame-retardant Plastic Case (SS-N)

[Features]
· Because the fit between the upper and lower covers is uneven, the case is not prone to contamination by dust or water.
· A plastic case with an attractive soft grain finish on the top and bottom surfaces.
· We have provided a light gray flame-retardant type (UL94V-0) for your use.
· There is also a full line-up of optional parts such as printed circuit boards that fit the case perfectly and parts for board mounting (options are sold separately).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS-N90G
SS-N125G
SS-N160G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)

5.94 €

1 5 jours 10502690.3

8.78 €

1 6 jours 108032125

11.48 €

1 6 jours 1010038160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Boîte de commande Matériau Résine Niveau de protection (IP) NA
Base de montage Il existe des articles en option Spécifications de couleur(Corps) Gris clair Auto-extinguible(UL94) V-0

Assistance technique