Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSM121508 |
SSM151508 |
SSM152206 |
SSM152210 |
SSM202010 |
SSM202806 |
SSM202812 |
SSM223312 |
SSM304015 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l (mm) | H (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.95 € | 1 | 6 jours | 10 | 120 | 80 | 150 | ||
157.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 150 | 80 | 150 | ||
165.16 € | 1 | 6 jours | - | 150 | 60 | 220 | ||
174.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 150 | 100 | 220 | ||
187.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 100 | 200 | ||
201.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 60 | 280 | ||
215.04 € | 1 | 6 jours | - | 200 | 120 | 280 | ||
242.52 € | 1 | 5 jours | 10 | 220 | 120 | 330 | ||
352.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 300 | 150 | 400 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Niveau de protection (IP) | IP65 | Base de montage | Il existe des articles en option |
---|---|---|---|---|---|
Emplacement d'installation | Non spécifié | Spécifications de couleur(Corps) | Traitement de polissage #400 | Présence d'une clé | Disponible |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 – 90 |
Configurer
Propriétés de base
l(mm)
H(mm)
P(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles