Boîte plastique, série SS

Boîte plastique, série SS
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
- Uneven fit between the upper and lower covers, keeps dust and water from contaminating the case.
- Attractive finish on the plastic, using a soft grain finish on the top and bottom surfaces.
- Light gray flame-retardant type (UL94V-0) available.
- Full line-up of optional parts, such as printed circuit boards that fit the case perfectly and parts for board mounting (sold separately).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS-90B
SS-90W
SS-125B
SS-125W
SS-160B
SS-160W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Corps)

6.83 €

2.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10502690.3Noir

6.83 €

2.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10502690.3Blanc

9.43 €

3.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

108032125Noir

9.43 €

3.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

108032125Blanc

11.75 €

3.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010038160Noir

11.75 €

4.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010038160Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine ABS Niveau de protection (IP) NA Base de montage Il existe des articles en option
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 – 60 Auto-extinguible(UL94) HB

Assistance technique