Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Série NR (Numéros de référence)

Série NR
  • Remise sur volume

An NR Series connector that utilizes a one-touch locking mechanism.

[Features]
·A solid shell made from zinc alloy die casting
· Reliable and easy to operate due to the one-touch locking mechanism.
· Exceptionally smooth coupling action utilizing the 5-key method.
· A/CSA certified product: UL1977
· C22.2 No.182.3.
· Conforms to European safety standards: EN61984/TÜV certified.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NR-2010CPS-AD(F)F

Référence pièce
NR-2010CPS-AD(F)F
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Connection direction Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Taille d'enveloppe Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Bride Vis pour tuyaux Traitement du contact par placage Spécifications Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6 Partenaire d'accouplement 7 Partenaire d'accouplement 8 Partenaire d'accouplement 9 Partenaire d'accouplement 10 Partenaire d'accouplement 11

21.13 €

Disponible 83 jours M/N/OFemelle10Montage sur panneau5250SertiDroitAdaptateurType avec bride / serti (douille ouverte)20Type à âme inversée10.0 à 12.50.5/0.3-25 à +85RectangulaireNAArgentsection transversale du conducteur filaire conforme  : diamètre extérieur du revêtement de φ 1.95mm maximumNR-2010-PMNR-2010-GPM1/2NR-2010-LPMNR-20-RCA· 1-------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Séries commençant par M, N, O NR Protection function (environmentally resistant) N/A
Traitement de l'enveloppe par placage Chrome satiné

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique