Gaine thermorétractable série HIS-3

Gaine thermorétractable série HIS-3
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
The shrinkage ratio is high at 3:1, contributing to a reduction in the number of parts. · Includes a compact box that dust does not easily infiltrate and that is convenient for storage.

[Features]
The shrinkage ratio is high at 3:1, contributing to a reduction in the number of parts.
For example, to cover a range of 1 mm - 20 mm 10 sizes must be available for 2:1 Heat-shrinkable tubing, but with HIS-3 only 5 sizes are needed.
· Includes a compact box that dust does not easily infiltrate and that is convenient for storage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HIS-3-1.5/0.5-BK
HIS-3-3/1-BK
HIS-3-6/2-BK
HIS-3-9/3-BK
HIS-3-12/4-BK
HIS-3-18/6-BK
HIS-3-24/8-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Tube Length
(mm)

28.63 €

1 Disponible 5 jours 101.50.4510000

28.96 €

20.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030.5510000

18.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

1060.655000

25.05 €

17.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

1090.755000

21.14 €

1 Disponible 5 jours 10120.85000

25.54 €

17.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10180.94000

33.37 €

23.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10241.23000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shrinkage Rate 3:1 Material Polyoléfine réticulée Color Noir
Flame Retardant Disponible Adhesive N/A Representative Standard Produit certifié conforme à la norme UL
Plage de températures de service en continu (min)(°C) -55 Plage de températures de service en continu (max)(°C) 135

Assistance technique