Gaine thermorétractable série TREDUX MA47【2-6 pièces par conditionnement】

Gaine thermorétractable série TREDUX MA47
  • Remise sur volume
[Features]
· Moisture and other environmental effects can be prevented with heat-melting adhesive.
· Shrinkage factor is 3:1-4, with 1 being the highest, allowing one product to be used with a broad range of cable sizes/
· 1m cut product

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TREDUX-MA47-12/3
TREDUX-MA47-30/8
TREDUX-MA47-40/12
TREDUX-MA47-50/16
TREDUX-MA47-63/19
TREDUX-MA47-75/22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Nombre de paquets
(pièce)

142.04 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -121.56

139.86 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 103026

133.81 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 104024

116.44 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 105022

94.75 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10632.52

99.17 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 107532

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shrinkage Rate 4:1 à 3:1 Material Polyoléfine réticulée Color Noir
Flame Retardant N/A Adhesive Disponible Tube Length(mm) 1000
Plage de températures de service en continu (min)(°C) -55 Plage de températures de service en continu (max)(°C) 80

Assistance technique