Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HIS-A-3/1-BK |
HIS-A-6/2-BK |
HIS-A-9/3-BK |
HIS-A-12/4-BK |
HIS-A-18/6-BK |
HIS-A-24/8-BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Tube Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 1 | 10000 | |
22.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 1 | 5000 | |
21.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 1.4 | 5000 | |
43.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 1.6 | 5000 | |
54.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 2.15 | 4000 | |
55.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 24 | 2.4 | 3000 |
Loading...
Shrinkage Rate | 3:1 | Material | Polyoléfine réticulée | Color | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Flame Retardant | Disponible | Adhesive | Disponible | Representative Standard | Produit certifié conforme à la norme UL |
Plage de températures de service en continu (min)(°C) | -55 | Plage de températures de service en continu (max)(°C) | 125 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Tube Length(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles