Référence fabricant: OA-W1-M12
Marque: OHM ELECTRIC
Prix: 8.17 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OA-W1-M12
Matériau (corps principal) | Zinc moulé sous pression | Diamètre de fil conforme(mm) | φ7-12 | Vis de montage | CTG16(G1/2) |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Placage nickel (argent) | Diamètre du trou de montage(mm) | φ21 | Épaisseur de plaque compatible(mm) | 4.5 ou moins |
Nombre de trous(Livre) | 1 | Application | Résistance à l'huile | Température ambiante d'utilisation(°C) | -25 à +80 |
Niveau de protection(IP) | 67 | Diamètre intérieur φ(mm) | 27 | Diamètre extérieur φ(mm) | 29 |
Spécifications | Type métallique | Matériau du contre-écrou | Fer |
Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe étanche série OA-WM, le numéro d'article est le suivant: OA-W1-M12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OA-W1-M12.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles