Presse-étoupe étanche série OA-W【1-20 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Presse-étoupe étanche série OA-W
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: OA-W22-604EB

Marque: OHM ELECTRIC

Prix: 68.99

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

Diamètre de fil conforme: φ 5 à 6 mm

Vis de montage: CTG22

Couleur: Beige

Diamètre du trou de montage: φ28 mm

Épaisseur de plaque compatible: 6mm ou moins mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OA-W22-604EB

Référence pièce
OA-W22-604EB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de fil conforme
(mm)
Vis de montage Couleur Diamètre du trou de montage
(mm)
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Nombre de trous
(Livre)
Application Diamètre intérieur φ
(mm)
Diamètre extérieur φ
(mm)
Spécifications Matériau du contre-écrou Remarque

68.99 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 10φ 5 à 6CTG22Beigeφ286mm ou moins4Résistance aux intempéries3639MultitypeRésine-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (corps principal) Nylon 66 Température ambiante d'utilisation(°C) -25 à +80 Niveau de protection(IP) 67

Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe étanche série OA-W, le numéro d'article est le suivant: OA-W22-604EB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OA-W22-604EB.

Variantes de ce produit

Référence pièce
OA-W15M-04E
OA-W15M-04EB
OA-W15M-04EC1
OA-W22-604EC1
OA-W22-704
OA-W22-704B
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de fil conforme
(mm)
Vis de montage Couleur Diamètre du trou de montage
(mm)
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Nombre de trous
(Livre)
Application Diamètre intérieur φ
(mm)
Diamètre extérieur φ
(mm)
Spécifications Matériau du contre-écrou Remarque

71.41 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10φ2-4M15 P=1Noirφ153mm ou moins1Résistance aux intempéries1718Type standardRésine-

52.79 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 10φ2-4M15 P=1Beigeφ153mm ou moins1Résistance aux intempéries1718Type standardRésine-

51.75 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 10φ2-4M15 P=1Gris clairφ153mm ou moins1Résistance aux intempéries1718Type standardRésine-

68.61 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 10φ 5 à 6CTG22Gris clairφ286mm ou moins4Résistance aux intempéries3639MultitypeRésine-

11.16 €

1 Disponible 6 jours -φ6-7CTG22Noirφ286mm ou moins4Résistance à l'huile3639MultitypeRésine-

88.81 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10φ6-7CTG22Beigeφ286mm ou moins4Résistance à l'huile3639MultitypeRésine-

Assistance technique