• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Presse-étoupe étanche série OA-W【1-20 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de fil conforme
(mm)
Vis de montage Couleur Diamètre du trou de montage
(mm)
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Nombre de trous
(Livre)
Application Diamètre intérieur φ
(mm)
Diamètre extérieur φ
(mm)
Spécifications Matériau du contre-écrou Remarque

Loading...

Informations de base

Matériau (corps principal) Nylon 66 Température ambiante d'utilisation(°C) -25 à +80 Niveau de protection(IP) 67

Assistance technique