• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Presse-étoupe étanche série OA-W【1-20 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Presse-étoupe étanche série OA-W
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: OA-W1611B

Marque: OHM ELECTRIC

Prix: 2.97

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Diamètre de fil conforme: φ9-11 mm

Vis de montage: CTG16

Couleur: Beige

Diamètre du trou de montage: φ21 mm

Épaisseur de plaque compatible: 4mm ou moins mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OA-W1611B

Référence pièce
OA-W1611B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de fil conforme
(mm)
Vis de montage Couleur Diamètre du trou de montage
(mm)
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Nombre de trous
(Livre)
Application Diamètre intérieur φ
(mm)
Diamètre extérieur φ
(mm)
Spécifications Matériau du contre-écrou Remarque

2.97 €

2 Disponible Jour même

Stock

-φ9-11CTG16Beigeφ214mm ou moins1Résistance à l'huile2227Type standardRésine-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (corps principal) Nylon 66 Température ambiante d'utilisation(°C) -25 à +80 Niveau de protection(IP) 67

Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe étanche série OA-W, le numéro d'article est le suivant: OA-W1611B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OA-W1611B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
OA-W15M-04E
OA-W15M-04EB
OA-W15M-04EC1
OA-W1611C1
OA-W1611E
OA-W1611E-13L
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de fil conforme
(mm)
Vis de montage Couleur Diamètre du trou de montage
(mm)
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Nombre de trous
(Livre)
Application Diamètre intérieur φ
(mm)
Diamètre extérieur φ
(mm)
Spécifications Matériau du contre-écrou Remarque

71.41 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10φ2-4M15 P=1Noirφ153mm ou moins1Résistance aux intempéries1718Type standardRésine-

52.79 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 10φ2-4M15 P=1Beigeφ153mm ou moins1Résistance aux intempéries1718Type standardRésine-

51.75 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 10φ2-4M15 P=1Gris clairφ153mm ou moins1Résistance aux intempéries1718Type standardRésine-

2.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

-φ9-11CTG16Gris clairφ214mm ou moins1Résistance à l'huile2227Type standardRésine-

3.72 €

2 Disponible Jour même

Stock

10φ9-11CTG16Noirφ214mm ou moins1Résistance aux intempéries2227Type standardRésine-

4.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10φ 8.5 à 11.5CTG16Noirφ218mm ou moins1Résistance aux intempéries2427Type longMétal-

Assistance technique