Référence fabricant: OA-W28-0982RSE
Marque: OHM ELECTRIC
Prix: 101.25 €
Délai de livraison: 10 jours
Diamètre de fil conforme: φ 9.8 mm
Vis de montage: CTG28
Couleur: Noir
Diamètre du trou de montage: φ34 mm
Épaisseur de plaque compatible: 5.5mm ou moins mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OA-W28-0982RSE
Référence pièce
|
---|
OA-W28-0982RSE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de fil conforme (mm) | Vis de montage | Couleur | Diamètre du trou de montage (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Nombre de trous (Livre) | Application | Diamètre intérieur φ (mm) | Diamètre extérieur φ (mm) | Spécifications | Matériau du contre-écrou | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ 9.8 | CTG28 | Noir | φ34 | 5.5mm ou moins | 2 | Résistance aux intempéries | 41 | 45 | Type fendu | Métal | Ancien modèle : OA-W28-102E |
Loading...
Matériau (corps principal) | Nylon 66 | Température ambiante d'utilisation(°C) | -25 à +80 | Niveau de protection(IP) | 67 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe étanche série OA-W, le numéro d'article est le suivant: OA-W28-0982RSE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OA-W28-0982RSE.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de fil conforme(mm)
Vis de montage
Couleur
Diamètre du trou de montage(mm)
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Nombre de trous(Livre)
Application
Diamètre intérieur φ(mm)
Diamètre extérieur φ(mm)
Spécifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
OA-W15M-04E |
OA-W15M-04EB |
OA-W15M-04EC1 |
OA-W28-0982RSEB |
OA-W28-0982RSEC1 |
OA-W28-0983RS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre de fil conforme (mm) | Vis de montage | Couleur | Diamètre du trou de montage (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Nombre de trous (Livre) | Application | Diamètre intérieur φ (mm) | Diamètre extérieur φ (mm) | Spécifications | Matériau du contre-écrou | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.41 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | φ2-4 | M15 P=1 | Noir | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance aux intempéries | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | |
52.79 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ2-4 | M15 P=1 | Beige | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance aux intempéries | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | |
51.75 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ2-4 | M15 P=1 | Gris clair | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance aux intempéries | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | |
101.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ 9.8 | CTG28 | Beige | φ34 | 5.5mm ou moins | 2 | Résistance aux intempéries | 41 | 45 | Type fendu | Métal | Ancien modèle : OA-W28-102EB | |
101.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ 9.8 | CTG28 | Gris clair | φ34 | 5.5mm ou moins | 2 | Résistance aux intempéries | 41 | 45 | Type fendu | Métal | Ancien modèle : OA-W28-102EC1 | |
16.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | φ 9.8 | CTG28 | Noir | φ34 | 5.5mm ou moins | 3 | Résistance à l'huile | 41 | 45 | Type fendu | Métal | Ancien modèle : OA-W28-103 |