Presse-étoupe étanche série OAL

Presse-étoupe étanche série OAL
  • Remise sur volume
Adapter for bending wires at right angles.

[Features]
- For bending wires at right angles.
- All types oil-resistant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OAL-16

Référence pièce
OAL-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.69 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (corps principal) Nylon 66 Diamètre de fil conforme(mm) φ 4 à 12 Vis de montage CTG16(G1/2)
Couleur Noir Diamètre du trou de montage(mm) φ21 Application Résistance à l'huile
Température ambiante d'utilisation(°C) -25 à +80 Diamètre intérieur φ(mm) 26 Diamètre extérieur φ(mm) 29
Spécifications Support d'angle en L pour CTG16

Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe étanche série OAL, le numéro d'article est le suivant: OAL-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OAL-16.

Assistance technique