• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur OK pour câblage à insertion dans une pièce

Connecteur OK pour câblage à insertion dans une pièce
Nothing required for crimping; simply insert the copper wire to complete the connection.

[Features]
・Nothing required for crimping.
・Simply insert the copper wire to complete the connection.
・Wires can be removed and the connection can be changed easily.
・Stable connection without individual discrepancies.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OK-2
OK-3
OK-4
OK-5
OK-6W
OK-8
OK-8W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre inséré
(Livre)
Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)

0.26 €

8 6 jours 102911

0.31 €

7 6 jours 103915

0.40 €

6 6 jours 104919

0.44 €

5 6 jours 105923

0.63 €

4 6 jours 10615.415.3

0.78 €

4 6 jours 108935

0.78 €

4 6 jours 10815.419.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Rond Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O OK
Courant admissible(A) 20 Tension admissible(V) 300 Méthode de connexion des fils Insertion
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative PSE / CE / UL / CSA
Hauteur(mm) 18.5 Fil utilisé Fil de cuivre Fil conforme(φ) 1.2 / 1.6 / 2.0

Assistance technique