Verrou sans pièce pour montage de pièces, série OL【1-500 pièces par conditionnement】

Verrou sans pièce pour montage de pièces, série OL
Simple mounting that does not require a lot of space. Part mounting is possible even in locations where door and other drilling taps, or welding processes, cannot be performed.

[Features]
・Parts mounting is possible even in locations where door and other drilling taps, or welding processes, cannot be performed.
・OL-A, B type is fixed by adhesive.
・Simple usage can be performed.
・The OL-E type can be used as a 20 mm high spacer.
・Boosts the insulation and quake resistance of mounted parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OL-A4
OL-B4
OL-E3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale
(mm)
Dimension latérale
(mm)
Hauteur
(mm)
Couleur Vis adaptées au montage de composants
(mm)
Nombre par emballage
(Pièce)

77.95 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 22149JauneM4100

1.32 €

1 6 jours 30309NoirM4-

119.05 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 112120OrangeM3500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante d'utilisation(°C) -20 – +70

Assistance technique