Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
91595-1 |
919041-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pièces applicables | Type applicable | Type de contact | Gamme de fils applicable (AWG) | Gamme de fils applicable (mm2) | Diamètre extérieur du revêtement isolant (mm) | Type | Marque de la gamme de fils de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,302.16 € | 1 | 5 jours | 1318107-1 / 1318111-1 | Pour éléments individuels | Revendeur / languette | 22 à 18 | 0.3-0.85 | 1.11 à 1.87 | Outil manuel | M | ||
92.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | Série D2000 | Pour languette, contact | Patte | NA | NA | NA | Gabarit de coupe | NA |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Pièces applicables
Type applicable
Type de contact
Gamme de fils applicable(AWG)
Gamme de fils applicable(mm2)
Diamètre extérieur du revêtement isolant(mm)
Type
Marque de la gamme de fils de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles