Outil série D3000

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
91558-1
91559-1
91560-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pièces applicables Gamme de fils applicable
(AWG)
Gamme de fils applicable
(mm2)
Diamètre extérieur du revêtement isolant
(mm)
Marque de la gamme de fils de contact

1,339.85 €

1 5 jours 1-175218-5 / 1-175218-3 / 1-175218-2 / 175218-3 / 175218-2 / 175289-5 / 175289-3 / 175289-220 à 160.5 à 1.251.8 à 2.8 / 2.2 à 2.8L

1,096.65 €

1 5 jours 1-175217-5 / 1-175217-2 / 1-75217-3 / 175217-3 / 175217-2 / 175288-5 / 175288-3 / 175288-224 à 200.2-0.51.7 à 2.6M

1,153.24 €

1 5 jours 1-917511-5 / 1-917511-3 / 1-917511-2 / 917511-3 / 917511-2 / 917512-5 / 917512-3 / 917512-216 à 141.25 à 2.22.2 à 2.82L

Loading...

  1. 1

Informations de base

Série applicable Série D3000 Type applicable Pour éléments individuels Type de contact Revendeur / languette
Type Outil manuel

Assistance technique