Série NAW (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Série NAW
  • Remise sur volume


[Features]
· The NAW series features waterproof metal connectors with one-touch locking mechanisms for use outdoors.
· The simple locking mechanism maintains stable performance.
· Locking and unlocking operations are easy to perform.
· Use of special surface processing makes this different from conventional surface processing and methods.
▪ IP-67 Equivalent.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Bride Traitement du contact par placage Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6 Partenaire d'accouplement 7 Partenaire d'accouplement 8 Partenaire d'accouplement 9

Loading...

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials M/N/O Séries commençant par M, N, O NAW
Wire connection method Soudé Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) IP67 équivalent
Taille d'enveloppe 20 Vis pour tuyaux NA Traitement de l'enveloppe par placage Traitement spécial

Assistance technique