Fer à souder (pièces de rechange H-130)

Fer à souder (pièces de rechange H-130)
  • Remise sur volume
A replacement part for the 15W H-130 soldering iron. Rated Voltage: AC100V, Maximum Temperature: 400°C, Heater: H-115, Bit: H-131

[Features]
· Features wedge lines that have been cut on three surfaces. Fits perfectly to fingers, helping reduce worker fatigue.
· Designed especially for long working hours such as on assembly lines, etc.
· Efficiently draws heat from small heaters.
· A cap type bit.
· Slim ø10 mm size.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H-131
H-133
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Spécifications de l'embout
(mm)

16.84 €

1 Disponible 9 jours Type BC1.0mm

29.63 €

1 5 jours Type B0.3mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications Embout Modèle applicable H-130

Assistance technique