Fer à souder (pièces de rechange HS-11)

Fer à souder (pièces de rechange HS-11)
  • Remise sur volume
A replacement part for the 11W soldering iron. Rated Voltage: AC100V, Maximum Temperature: 400°C (with HS-201 Equipped), Standard Bit: HS-201 (ø1.0 mm), Heater: HS-113

[Features]
· A corrosion-resistant bit with highly heat conductive pure copper that has been given a special iron coating.
· A cap type that is applied onto the heater and ensures that only the required amount of heat from the heater is applied to the bit.
· Features a built-in stainless steel internal pipe that prevents seizing due to oxidation.
· Has a specially shaped handle which gives a natural grip sensation.
· The distance between the grip point and the tip of the bit is only 64 mm
· Enables pencil touch work.
· Enables easy and reliable ultra-precision soldering.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS-201
HS-202
HS-207
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Spécifications de l'embout
(mm)

14.83 €

1 Disponible 6 jours Type BC1.0

14.83 €

1 Disponible 6 jours Type D1.5

14.83 €

1 Disponible 6 jours Type B0.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications Embout Modèle applicable HS-11

Assistance technique