• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Borne compatible avec les connecteurs Easy-Lock série 187【3,000 pièces par conditionnement】

Borne compatible avec les connecteurs Easy-Lock série 187

The action of the new locking mechanism, developed by turning part of the terminal into a spring, allows for highly reliable and secure connections. (187 series)

[Features]
· Adopts a long-stroke type bearing.
· Measurement range: 50 mm at a resolution of 10 μm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSS64815-F3
CSS64873-F3
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials Taille de fil conforme
(AWG)
Remarque

130.16 €

3,000 pièces par conditionnement

66 jours Nombre20 à 16Ces produits sont des bobines de type CSS

107.75 €

3,000 pièces par conditionnement

46 jours Nombre22 à 18Ces produits sont des bobines de type CSS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number 187 Applicable pin/contact Femelle Wire connection method Serti
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) NA Representative Standard UL / CSA
Nombre par emballage(Pièce) 3000

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique