Attache couleur Insulok en nylon 66【50-1,000 pièces par conditionnement】

Attache couleur Insulok en nylon 66
  • Remise sur volume
This product is colorful, making it convenient for classification and differentiation of wire bundles. In addition, it can also be used as a wrapping material.

[Features]
▪ Insulock tie standard product.
• These zip ties are available in a variety of colors.
• Classification and differentiation of wire bundles are clear at a glance.
• These ties are also convenient for identifying wire protection colors.
Note: The T18S-ORG product is no longer available. There are no successor products for this product.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK-1-100
BK-1-1000
T18R-BLU
T18R-GRN
T18R-RED
T18R-YLW
T18S-BLU
T18S-GRN
T18S-RED
T18S-YLW
T30L-BLU
T30L-GRN
T30L-RED
T30L-YLW
T30R-BLU
T30R-GRN
T30R-RED
T30R-YLW
T50L-BLU
T50L-RED
T50L-YLW
T50R-BLU
T50R-GRN
T50R-RED
T50R-YLW
T60R-BLU
T60R-GRN
T60R-RED
T60R-YLW
T60S-BLU
T60S-GRN
T60S-RED
T60S-YLW
T120R-BLU
T120R-GRN
T120R-RED
T120R-YLW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Largeur A
(mm)
Color Standard Nombre par emballage
(Livre)
Résistance à la traction de la boucle
(N)

5.14 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 221002.5NoirProduit certifié conforme à la norme UL10080

20.87 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 221002.5NoirProduit certifié conforme à la norme UL100080

42.86 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 221002.5[Autre] Bleu-100080

42.86 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 221002.5[Autre] Vert-100080

42.86 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 221002.5[Autre] Rouge-100080

42.86 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 221002.5[Autre] Jaune-100080

36.51 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 16802.2[Autre] Bleu-100080

36.51 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 16802.2[Autre] Vert-100080

36.51 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 16802.2[Autre] Rouge-100080

36.51 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 16802.2[Autre] Jaune-100080

23.09 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 502023.6[Autre] Bleu-100135

23.09 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 502023.6[Autre] Vert-100135

23.09 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 502023.6[Autre] Rouge-100135

23.09 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 502023.6[Autre] Jaune-100135

8.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 361523.5[Autre] Bleu-100135

8.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 361523.5[Autre] Vert-100135

8.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 361523.5[Autre] Rouge-100135

8.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 361523.5[Autre] Jaune-100135

59.35 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102.5 à 1053834.8[Autre] Bleu-100225

59.35 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102.5 à 1053834.8[Autre] Rouge-100225

59.35 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102.5 à 1053834.8[Autre] Jaune-100225

18.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 101.5 à 502024.6[Autre] Bleu-100225

18.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 101.5 à 502024.6[Autre] Vert-100225

18.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 502024.6[Autre] Rouge-100225

18.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 502024.6[Autre] Jaune-100225

39.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 803014.8[Autre] Bleu-100270

39.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 803014.8[Autre] Vert-100270

39.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 803014.8[Autre] Rouge-100270

39.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 803014.8[Autre] Jaune-100270

30.79 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 652514.8[Autre] Bleu-100270

30.79 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 652514.8[Autre] Vert-100270

30.79 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 652514.8[Autre] Rouge-100270

30.79 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 652514.8[Autre] Jaune-100270

37.12 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 103.0 à 1003807.6[Autre] Bleu-50535

37.12 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 103.0 à 1003807.6[Autre] Vert-50535

37.12 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 103.0 à 1003807.6[Autre] Rouge-50535

37.12 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 103.0 à 1003807.6[Autre] Jaune-50535

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon 66 Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2 Plage de températures de service (min)(°C) -40
Plage de températures de service (max)(°C) 85

Assistance technique