Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LK2A-HS
Band Diameter(mm) | 2.0 à 70 | Longueur totale L(mm) | 270 | Largeur A(mm) | 4.8 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon 66 | Color | Vert clair | Qualité | Résistant à la chaleur |
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | UL94V-2 | Standard | Produit certifié conforme à la norme UL | Nombre par emballage(Livre) | 100 |
Résistance à la traction de la boucle(N) | 225 | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | 110 |
Vous vous trouvez sur la page de Serre-câbles isolant à attache LK, résistant à la chaleur, le numéro d'article est le suivant: LK2A-HS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LK2A-HS.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles