Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GL100 |
GL150 |
GL200 |
GL250 |
GL300 |
GLRT50RSF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur A (mm) | Qualité | Nombre par emballage (Livre) | Résistance à la traction de la boucle (N) | ∅ du trou de montage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.14 € 6.96 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | 1.0 à 22 | 100 | 2.5 | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques / Ignifuge | - | 80 | - | ||
18.08 € 8.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 36 | 153 | 3.5 | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques / Ignifuge | - | 130 | - | ||
25.49 € 11.98 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 50 | 202 | 4.7 | Résistant aux intempéries / Ignifuge | 100 | 200 | - | ||
30.31 € 14.25 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 65 | 252 | 4.8 | Résistant aux intempéries / Ignifuge | 100 | 250 | - | ||
42.76 € 20.52 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 80 | 301 | 4.8 | Résistant aux intempéries / Ignifuge | 100 | 250 | - | |
39.12 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 1.5 à 48 | 201 | 4.8 | Résistant aux intempéries / Ignifuge | 100 | 200 | 6.0 à 7.5 |
Loading...
Material | Nylon 11 | Color | Noir | Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | UL94HB |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | 105 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur A(mm)
Qualité
Nombre par emballage(Livre)
Résistance à la traction de la boucle(N)
∅ du trou de montage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles