Attache de fixation Insulok, résistant à la chaleur et aux intempéries【100 pièces par conditionnement】

Attache de fixation Insulok, résistant à la chaleur et aux intempéries
  • Remise sur volume
A tie that has a hole in the head portion for inserting a screw, based on the standard tie. Can be fixed firmly to panels and chassis. Can be used outside in temperature environments up to 110℃.

[Features]
· Use to attach wires to chassis, panels, walls, etc.
· Integrated zip-tie with a standard MS zip-tie base, with fixed holes for screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T30MR-HSW

Référence pièce
T30MR-HSW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

22.56 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Band Diameter(mm) 1.0 à 32 Longueur totale L(mm) 157 Largeur A(mm) 3.5
Material Nylon 66 Color Noir Qualité Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2 Special Function/Application Assemblage à plat Standard Produit certifié conforme à la norme UL
Nombre par emballage(Livre) 100 Résistance à la traction de la boucle(N) 133.3 Plage de températures de service (min)(°C) -40
Plage de températures de service (max)(°C) 110

Vous vous trouvez sur la page de Attache de fixation Insulok, résistant à la chaleur et aux intempéries, le numéro d'article est le suivant: T30MR-HSW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T30MR-HSW.

Assistance technique