Cache de protection pour attache en métal Insulok

Cache de protection pour attache en métal Insulok
  • Remise sur volume
[Features]
· Compatible with severe environments such as indoors, outdoors, installed underground, or at sea.
• As a cushioning material between metal ties and cables, this product makes binding more secure in environments where vibrations occur.
• It also protects the coatings of target bundled items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LFPC103

Référence pièce
LFPC103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

130.85 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Nombre par emballage(pièce) 25 pièces Matériau Polyoléfine
Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) 90 Résistance à l'environnement NA
Fonction / application spéciale NA Attache métallique applicable Type STB M

Vous vous trouvez sur la page de Cache de protection pour attache en métal Insulok, le numéro d'article est le suivant: LFPC103.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LFPC103.

Assistance technique