Nylon 66 qualité standard Insulok【50-1,000 pièces par conditionnement】

Nylon 66 qualité standard Insulok
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Features]
▪ Insulok tie standard product.
• This standard grade Insulok tie (zip tie) is used in a wide variety of fields such as electricity, electronics, the aerospace industry, the telecommunications industry, and wiring work.
• The SHT18R model has the smallest head, and is optimal for small precision equipment and internal motor components.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SHT18R
T18I
T18L
T18R-100
T18R-1000
T18S
T25L
T25LL
T30L
T30LL
T30R
T30XL
T40I
T40S
T50L
T50R
T50S
T60R
T60S
T120I
T120L
T120M
T120R
T120S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Largeur A
(mm)
Standard Nombre par emballage
(Livre)
Résistance à la traction de la boucle
(N)

39.58 €

27.71 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.0 à 221001.8Produit certifié conforme à la norme UL100080

18.69 €

13.08 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 351482.5Produit certifié conforme à la norme UL10080

20.19 €

14.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 552052.5Produit certifié conforme à la norme UL10080

8.90 €

6.23 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.0 à 221002.5Produit certifié conforme à la norme UL10080

23.60 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.0 à 221002.5Produit certifié conforme à la norme UL100080

24.06 €

16.84 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.0 à 16802.2Produit certifié conforme à la norme UL100080

25.53 €

17.87 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 652402.8Produit certifié conforme à la norme UL100110

32.64 €

22.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 953302.8Produit certifié conforme à la norme UL100110

20.61 €

14.43 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 502023.6Produit certifié conforme à la norme UL100135

30.59 €

21.41 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 802903.5Produit certifié conforme à la norme UL100135

10.78 €

7.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.0 à 361523.5Produit certifié conforme à la norme UL100135

31.70 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 101.5 à 1053703.5-100135

36.80 €

25.76 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 752964Produit certifié conforme à la norme UL100180

14.02 €

9.81 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 371533.5Produit certifié conforme à la norme UL100180

42.14 €

29.50 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.5 à 1053834.8Produit certifié conforme à la norme UL100225

13.92 €

9.74 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 502024.6Produit certifié conforme à la norme UL100225

19.80 €

13.86 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 351584.7Produit certifié conforme à la norme UL100225

24.18 €

16.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 803014.8Produit certifié conforme à la norme UL100270

18.83 €

13.18 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 652514.8Produit certifié conforme à la norme UL100270

27.46 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 105.0 à 753007.6Produit certifié conforme à la norme UL50535

71.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 105.0 à 2257607.6Produit certifié conforme à la norme UL50535

38.09 €

26.66 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1015 à 1304607.6Produit certifié conforme à la norme UL50535

23.47 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

103.0 à 1003807.6Produit certifié conforme à la norme UL50535

22.25 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 105.0 à 552257.6Produit certifié conforme à la norme UL50535

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon 66 Color Blanc crème Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2
Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) 85

Assistance technique