Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SHT18R-W |
T18L-W |
T18R-W-100 |
T18R-W-1000 |
T18S-W |
T30L-W |
T30R-W |
T40S-W |
T50L-W |
T50R-W |
T50S-W |
T60R-W |
T60S-W |
T120I-W |
T120L-W |
T120M-W |
T120R-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur A (mm) | Standard | Nombre par emballage (Livre) | Résistance à la traction de la boucle (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.45 € 15.56 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.0 à 22 | 100 | 1.8 | Produit certifié conforme à la norme UL | 1000 | 80 | |
22.54 € 6.76 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 55 | 205 | 2.5 | Produit certifié conforme à la norme UL | 100 | 80 | |
9.79 € 2.94 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.0 à 22 | 100 | 2.5 | Produit certifié conforme à la norme UL | 100 | 80 | |
28.46 € 8.82 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.0 à 22 | 100 | 2.5 | Produit certifié conforme à la norme UL | 1000 | 80 | |
21.30 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0 à 16 | 80 | 2.2 | Produit certifié conforme à la norme UL | 1000 | 80 | |
22.34 € 6.70 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 50 | 202 | 3.6 | Produit certifié conforme à la norme UL | 100 | 135 | |
12.02 € 3.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.0 à 36 | 152 | 3.5 | Produit certifié conforme à la norme UL | 100 | 135 | |
15.30 € 4.59 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 37 | 153 | 3.5 | Produit certifié conforme à la norme UL | 100 | 180 | |
50.48 € 17.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 à 105 | 383 | 4.8 | Produit certifié conforme à la norme UL | 100 | 225 | |
15.01 € 4.50 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 50 | 202 | 4.6 | Produit certifié conforme à la norme UL | 100 | 225 | |
22.90 € 6.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 35 | 158 | 4.7 | Produit certifié conforme à la norme UL | 100 | 225 | |
28.24 € 8.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 80 | 301 | 4.8 | Produit certifié conforme à la norme UL | 100 | 270 | |
22.39 € 6.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 65 | 251 | 4.8 | Produit certifié conforme à la norme UL | 100 | 270 | |
30.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 5.0 à 75 | 300 | 7.6 | Produit certifié conforme à la norme UL | 50 | 535 | |
99.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 5.0 à 225 | 760 | 7.6 | - | 50 | 535 | |
48.16 € 16.37 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 à 130 | 460 | 7.6 | - | 50 | 535 | |
28.11 € 8.43 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3.0 à 100 | 380 | 7.6 | Produit certifié conforme à la norme UL | 50 | 535 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Color | Noir | Qualité | Résistant aux intempéries |
---|---|---|---|---|---|
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | UL94V-2 | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | 85 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur A(mm)
Standard
Nombre par emballage(Livre)
Résistance à la traction de la boucle(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles