Serre-câbles Insulok à attache PEEK, qualité haute résistance à la chaleur【100 pièces par conditionnement】

Serre-câbles Insulok à attache PEEK, qualité haute résistance à la chaleur
  • Remise sur volume
Insulok tie with super heat resistance up to 240°C (up to 260°C for the UL temperature index of raw materials). One particular appeal of this product is its particularly low degree of outgassing.

[Features]
· Insulok tie standard product.
High environmentally resistant properties, and even when metal wiring material is not used the plastic resin characteristics make flexible binding work possible.
· The low generation of gas means it is effective when used in outgassing countermeasures.
· PT2A: Because the serration (the jagged parts on the strap surface) is on the outside, it should be used for wires with thin coats.
· PT220 type: The bundle diameter is larger than for PT2A and has a high tensile strength.
· Inside serration, as with the normal Insulok type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PT2A
PT220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Largeur A
(mm)
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) Résistance à la traction de la boucle
(N)

284.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 104 à 351453.4UL94V-0230

382.99 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 108 à 562204.7N/A380

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material PEEK Color Beige Qualité Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques
Nombre par emballage(Livre) 100 Plage de températures de service (min)(°C) -55 Plage de températures de service (max)(°C) 240

Assistance technique