Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CS-1 |
CS-1-B |
CS-180 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur A (mm) | Color | Nombre par emballage (Livre) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.37 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 38 | 140 | 7.2 | [Blanc] Blanc crème | 250 | |
48.71 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 38 | 140 | 7.2 | Noir | 250 | |
64.11 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 180 | 10 | [Blanc] Blanc crème | 500 |
Loading...
Material | Polyéthylène | Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | N/A | Special Function/Application | Type réutilisable |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | 85 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur A(mm)
Color
Nombre par emballage(Livre)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles