Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T18S-PP |
T40S-PP |
T50R-PP |
T60S-PP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur A (mm) | Nombre par emballage (Livre) | Résistance à la traction de la boucle (N) | Type d'attache | Sélection d'attache Insulok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.96 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 à 16 | 80 | 2.2 | 1000 | 46.1 | EC23 | Sélection extérieure | |
23.46 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 à 37 | 151 | 3.5 | 100 | 110 | EC24 | Sélection extérieure | |
38.20 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 à 50 | 202 | 4.7 | 100 | 179.3 | - | - | |
40.06 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14-65 | 251 | 4.8 | 100 | 224.4 | - | - |
Loading...
Material | Polypropylène | Color | Blanc crème | Qualité | Résistant aux agents chimiques |
---|---|---|---|---|---|
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | N/A | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | 85 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur A(mm)
Nombre par emballage(Livre)
Résistance à la traction de la boucle(N)
Type d'attache
Sélection d'attache Insulok
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles