Attache de fixation Insulok【50-100 pièces par conditionnement】

Attache de fixation Insulok
  • Remise sur volume
An integrated tie featuring a standard tie on the base and a screw tightened fixed whole on the head. Can be fixed firmly to a panel and chassis.

[Features]
· Used when fixing wiring to a chassis, panel, wall, etc.
▪ An integrated zip-tie with a standard MS zip-tie base which has fixed holes for screws

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T18MR
T30MR
T50MR
T50MS
T120MR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Largeur A
(mm)
Nombre par emballage
(Livre)
Résistance à la traction de la boucle
(N)
Sélection d'attache Insulok

20.95 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.0 à 201112.510080M3

15.62 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 321573.5100135M4

27.87 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 502154.7100225-

26.74 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 321654.6100225M5

53.02 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 105.0 à 1023957.650535-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon 66 Color Blanc crème Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2
Special Function/Application Assemblage à plat Standard Produit certifié conforme à la norme UL Plage de températures de service (min)(°C) -40
Plage de températures de service (max)(°C) 85

Assistance technique