Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SHT18R-HR |
T18I-HR |
T18R-HR |
T18S-HR |
T30R-HR |
T50L-HR |
T50R-HR |
T60R-HR |
T120R-HR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur A (mm) | Nombre par emballage (Livre) | Résistance à la traction de la boucle (N) | Taille de vis applicable | Type d'attache | Sélection d'attache Insulok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.31 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0 à 22 | 100 | 1.8 | 1000 | 80 | - | - | - | |
32.90 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 à 35 | 100 | 2.5 | 100 | 80 | - | - | - | |
9.82 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0 à 22 | 100 | 2.5 | 100 | 80 | - | EC9 | Dentelures intérieures | |
54.72 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0 à 16 | 80 | 2.2 | 1000 | 80 | - | - | - | |
12.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0 à 36 | 152 | 3.5 | 100 | 135 | - | EC9 | Sélection extérieure | |
97.03 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5 à 105 | 383 | 4.8 | 100 | 225 | - | - | - | |
25.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 à 50 | 202 | 4.6 | 100 | 225 | - | EC10 | Dentelures intérieures | |
58.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 à 80 | 301 | 4.8 | 100 | 270 | - | - | - | |
70.57 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3.0 à 100 | 380 | 7.6 | 50 | 535 | M5 | - | - |
Loading...
Material | Nylon 46 | Color | Beige | Qualité | Résistant à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | UL94V-2 | Standard | Produit certifié conforme à la norme UL | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 |
Plage de températures de service (max)(°C) | 130 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur A(mm)
Nombre par emballage(Livre)
Résistance à la traction de la boucle(N)
Taille de vis applicable
Type d'attache
Sélection d'attache Insulok
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles