Insulok en nylon 66, qualité ignifuge【50-1,000 pièces par conditionnement】

Insulok en nylon 66, qualité ignifuge
  • Remise sur volume
[Features]
· An Insulok tie standard product.
· A UL94V-0 standard product that demands strict flame-retardant, self-extinguishing property criteria, which are evaluated by testing the flammability of plastic materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T18R-V0
T18S-V0B
T30R-V0
T50R-V0
T60R-V0
T120R-V0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Largeur A
(mm)
Color Nombre par emballage
(Livre)
Résistance à la traction de la boucle
(N)
Plage de températures de service (max)
(°C)

42.17 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 221002.5[Blanc] Blanc100080105

33.07 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 101.0 à 16802.2Noir10008085

12.04 €

100 pièces par conditionnement

3 paquets 5 jours 101.0 à 361523.5[Blanc] Blanc100135105

20.48 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 101.5 à 502024.6[Blanc] Blanc100225105

47.65 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 803014.8[Blanc] Blanc100270105

51.74 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 103.0 à 1003807.6[Blanc] Blanc5053585

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon 66 Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-0 Standard Produit certifié conforme à la norme UL
Plage de températures de service (min)(°C) -40

Assistance technique