Attache AB Insulok, grande longueur, type fin, qualité standard【100 pièces par conditionnement】

Attache AB Insulok, grande longueur, type fin, qualité standard
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
This is a slim-width Insulok for electrical work (indoor use). Its excellent resistance to lateral displacement and low insertion resistance ensure it can be fixed in place securely, and the flexibility of the band, which is just right for easy workability, is a distinctive feature.

[Features]
- A slim-width long-length AB tie.
- Can be used for communication cable racks and cable halters used with replacement machines in the telecommunications industry.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AB100-S-100
AB200-S
AB250-S
AB300-S
AB300-XS
AB330-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Largeur A
(mm)
Résistance à la traction de la boucle
(N)

11.62 €

8.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.0 à 221001.880

20.84 €

14.59 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 552052.580

21.48 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -1.5 à 652402.8110

33.86 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 101.5 à 752964180

30.81 €

21.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 802903.5135

32.06 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 101.5 à 953302.8110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon 66 Color Blanc crème Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2
Nombre par emballage(Livre) 100 Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) 85

Assistance technique