Attache AB Insulok résistant aux intempéries【25-1,000 pièces par conditionnement】

Attache AB Insulok résistant aux intempéries
  • En promotion
  • Remise sur volume
Insulok tie for electrical work (for indoor and outdoor use). Fixes securely with light insertion resistance and prevents slippage. The flexibility of the band simplifies operation.

[Features]
· Use in indoor or outdoor locations with exposure to ultraviolet rays.
· Excellent for lateral deviation (slippage) prevention in the same way as the standard type. Secure binding is possible with light insertion resistance.
· For outside zinc-plated steep plate surroundings, coastal regions where salt corrosion is an issue, and in mountainous or snowy regions where it may be exposed to the effects of snow-melting agents and anti-freeze, please use Galvalok (Nylon 11 weather-resistant grade).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AB80-W-100
AB80-W-1000
AB1000-W
AB100-W-100
AB100-W-1000
AB1300-W
AB150-W
AB190-W
AB200-W
AB250-W
AB270-W
AB300-W
AB350-W
AB380-W
AB450-W
AB550-W
AB800-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Largeur A
(mm)
Standard Nombre par emballage
(Livre)
Résistance à la traction de la boucle
(N)

2.53 €

100 pièces par conditionnement

3 paquets Disponible 5 jours 101.0 à 16802.2Produit certifié conforme à la norme UL10080

21.04 €

6.73 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.0 à 16802.2Produit certifié conforme à la norme UL100080

79.88 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10152 à 33010958.9-25780

9.29 €

2.79 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.0 à 221002.5Produit certifié conforme à la norme UL10080

16.33 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 221002.5Produit certifié conforme à la norme UL100080

91.88 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10152 à 40513258.9-25780

3.83 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 361523.5Produit certifié conforme à la norme UL100135

24.61 €

7.38 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 502023.6Produit certifié conforme à la norme UL100135

13.09 €

3.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 502024.6Produit certifié conforme à la norme UL100225

19.47 €

5.84 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 652514.8Produit certifié conforme à la norme UL100270

35.89 €

12.20 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.0 à 702704.8Produit certifié conforme à la norme UL100225

22.21 €

6.44 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 803014.8Produit certifié conforme à la norme UL100270

22.68 €

6.80 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

103.0 à 1003807.6Produit certifié conforme à la norme UL50535

46.08 €

16.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.5 à 1053834.8Produit certifié conforme à la norme UL100225

42.71 €

13.67 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1015.0 à 1304607.6-50535

35.89 €

11.84 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

104.0 à 14554113Produit certifié conforme à la norme UL251115

61.47 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 108.0 à 2458208.8-25780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon 66 Color Noir Qualité Résistant aux intempéries
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2 Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) 85

Assistance technique