Attache LK Insulok, qualité standard【25-100 pièces par conditionnement】

Attache LK Insulok, qualité standard
  • Remise sur volume
Suitable for wide range of needs such as telecommunications, electricity, power-related work, construction machinery, motor vehicles, and underground cables.

[Features]
· Large-diameter band for all types of wire bundling in the heavy industry sector.
· Wide type with a unity band suitable for use in telecommunications, electricity, power-related work, construction, vehicles, underground cables, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LK2A
LK3A
LK5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Largeur A
(mm)
Nombre par emballage
(Livre)
Résistance à la traction de la boucle
(N)

23.90 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102.0 à 702704.8100225

57.81 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102.5 à 702818.7100360

39.45 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 104.0 à 14554113251115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon 66 Color Blanc crème Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2
Standard Produit certifié conforme à la norme UL Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) 85

Assistance technique