Attache résistant à la chaleur avec dispositif de retenue Insulok【100 pièces par conditionnement】

Attache résistant à la chaleur avec dispositif de retenue Insulok
  • Remise sur volume
Fix cables and wiring firmly in place on the edge of plastic or metal panels with this Insulok product.

[Features]
· Use to attach wires to chassis, panels, walls, etc.
· Affixes to the edge of plastic or metal panels and has an Insulok tie.
· Because this product utilizes a metal clamp mechanism to fix securely to panel edges, this high-strength product fixes wiring firmly in place .
· Some products available in lots of 500 units.
· Optimal for fixing panels in place that are made of materials difficult to drill holes into.
· This product offers major process reduction and labor savings.
· The panel edge mounting position can be set freely.
· Fulfills the dual role of fixing wires and cables, and panel edge buffering, reducing the number of parts required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T50RHSWEC9
T50RHSWEC10
T50RHSWEC19
T50RHSWEC20
T50RHSWEC21
T50ROSHSBEC9
T50ROSHSBEC10
T50ROSHSBEC19
T50ROSHSBEC20
T50ROSHSBEC21
T50ROSHSBEC22
T50ROSHSBEC23
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale L
(mm)
Type d'attache

89.74 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -202EC9

87.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10202EC10

110.52 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10202EC19

105.38 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10202EC20

85.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10202EC21

105.79 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10200EC9

100.72 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10200EC10

89.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 13 jours 10200EC19

116.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10200EC20

100.72 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10200EC21

116.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10200EC22

84.50 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 13 jours 10200EC23

Loading...

  1. 1

Informations de base

Band Diameter(mm) 5.0 à 45 Largeur A(mm) 4.6 Material Nylon 66
Color Noir Qualité Résistant à la chaleur Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94HB
Nombre par emballage(Livre) 100 Résistance à la traction de la boucle(N) 225 Plage de températures de service (min)(°C) -40
Plage de températures de service (max)(°C) 105

Assistance technique