Perfect for areas outdoors that are not subject to ultraviolet rays. · Copper alloy tamps are used in the locking mechanism, so bundling is firm. Please use in conjunction with the Reel Cable Tie strap
[Features]
· For strapping down large-diameter and vertical trunk lines.
· Cable tie standard grade.
· Suitable for indoors or areas not irradiated with ultraviolet light.
· Since the relay is 100 m long, it can be cut to any length for all kinds of applications.
As for weather-resistant grades, the design that incorporates curves for the reel and head can prevent physical changes arising from the edges
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ELN-H3
Material | Nylon 66 | Color | Blanc | Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre par emballage(Livre) | 25 | Résistance à la traction de la boucle(N) | 1110 | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 |
Plage de températures de service (max)(°C) | 85 | Indice d'oxygène | 26% ou plus |
MISUMI
Prix standard 2.37 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
HELLERMANN TYTON
Prix standard 245.94 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
SGINDUSTRIAL
Prix standard 7.25 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HELLERMANN TYTON
Prix standard 60.46 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HELLERMANN TYTON
Prix standard 43.71 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 8.56 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
HELLERMANN TYTON
Prix standard 70.93 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
MISUMI
Prix standard 10.57 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.